Un million de roulements-capteurs
En novembre 2005, SKF a fêté le millionième roulement-capteur produit à l’usine de Saint-Cyr-sur-Loire, en France.
En novembre 2005, SKF a fêté le millionième roulement-capteur produit à l’usine de Saint-Cyr-sur-Loire, en France.
Dès 1995 et pendant plusieurs années, la production des roulements-capteurs SKF s’est effectuée en petites séries. Désormais, les roulements-capteurs ont fait leur chemin en remplaçant les codeurs de position dans les applications de moteurs asynchrones industriels et des systèmes de direction électrique. En 2004, l’ampleur du marché a motivé la création d’une Division Produit à part entière au sein de la Division Électrique. La production connaît une croissance soutenue de 25 % en moyenne par an.
Les roulements-capteurs SKF sont commercialisés dans le monde entier. SKF est devenu le leader à la fois en termes de volume et de technologie. La valeur-ajoutée SKF s’inscrit dans une solution mécatronique compacte, fiable et simple à intégrer dans les divers environnements et applications clients.