Une nouvelle application pour un montage facile des roulements
La nouvelle application SKF Bearing Assist permet un montage facile, rapide et correct des roulements.
SKF Bearing Assist est un nouvel outil mobile qui permet un montage facile, rapide et correct, avec lui, les débutants se transforment en experts.
Linus Whalterius, Product Manager chez SKF
L’application propose des informations détaillées sur les produits : désignation, type de roulement (avec schémas), signification des suffixes et dimensions, le tout agrémenté d’illustrations. Les instructions de montage se rapportent aux modèles de base de la gamme standard. Des informations comme les calculs de réduction du jeu et d’enfoncement axial et des recommandations en matière de lubrification aident à gagner du temps et épargnent des efforts lors du montage de roulements.
À l’issue du montage, ces informations peuvent être enregistrées dans l’application avec la date, l’équipement concerné, le lieu et le numéro d’ordre de travail. Des détails sur le roulement monté peuvent également être ajoutés. Il est également possible d’exporter immédiatement les résultats au format PDF, ce qui accélère le reporting.
« SKF Bearing Assist est un nouvel outil mobile qui permet un montage facile, rapide et correct, explique Linus Whalterius, Product Manager chez SKF. Avec lui, les débutants se transforment en experts. »
SKF Bearing Assist est disponible gratuitement en téléchargement depuis l’Apple Store et Google Play.