Une usine « verte » en Russie
SKF a inauguré son usine en Russie, située à Tver. Celle-ci produira la nouvelle génération de boîtes-cartouches à roulements à rouleaux coniques (CTBU) étanches et prélubrifiées destinées aux clients russes et internationaux du secteur ferroviaire. Les CTBU sont utilisées sur les wagons de fret et d’autres véhicules ferroviaires.
SKF a inauguré son usine en Russie, située à Tver. Celle-ci produira la nouvelle génération de boîtes-cartouches à roulements à rouleaux coniques (CTBU) étanches et prélubrifiées destinées aux clients russes et internationaux du secteur ferroviaire. Les CTBU sont utilisées sur les wagons de fret et d’autres véhicules ferroviaires.
L’usine sera la première en Russie et en Europe à obtenir la certification LEED, norme internationale pour une conception, une construction et une
gestion durables des bâtiments.
Les avantages sur le plan environnemental incluent un éclairage naturel de 90 % du bâtiment de jour, une ventilation régulée à la demande dans les principales zones avec surveillance des émissions de CO2. Le bâtiment consomme par ailleurs 40 % d’énergie en moins par rapport aux constructions ordinaires et dispose d’un dispositif de distillation sous vide qui recycle 100 % des eaux rejetées par le processus de phosphatation.