Unité de conditionnement
SKF lance l’unité de conditionnement d’huile SKF destinée à toute une gamme d’applications dans les secteurs de l’exploitation minière, la minéralurgie, l’industrie du ciment, les pâtes et papiers, entre autres. Cette unité de filtration par pompage basse pression fait circuler l’huile dans un système donné et la débarrasse des impuretés.
SKF lance l’unité de conditionnement d’huile SKF destinée à toute une gamme d’applications dans les secteurs de l’exploitation minière, la minéralurgie, l’industrie du ciment, les pâtes et papiers, entre autres. Cette unité de filtration par pompage basse pression fait circuler l’huile dans un système donné et la débarrasse des impuretés.
L’unité peut également être équipée de refroidisseurs optionnels à air ou à eau pour refroidir l’huile et la maintenir à la température et la viscosité de service désirées.
En maintenant l’huile dans une plage de températures adaptée et en la débarrassant des impuretés susceptibles d’engendrer une usure, l’unité de conditionnement d’huile SKF contribue efficacement à une lubrification optimale. Cela se traduit par une réduction des défaillances prématurées et un allongement de la durée de service de la machine, et par conséquent, pour l’utilisateur final, par des coûts d’exploitation réduits et une productivité accrue.
En contribuant à allonger la durée de service du lubrifiant grâce à un abaissement des températures de service, l’unité permet de réduire la consommation d’huile et les coûts d’élimination de l’huile usagée.
Pour de plus amples informations, consultez la page www.skf.com/mining.