Zuverlässigkeit zählt
Ein neuer Sensor von SKF, der nicht von äußeren elektromagnetischen Feldern beeinflusst wird, ist die ideale Wahl für Wechselstrommotoren, wie sie für Schwerlast-Förderbänder, Rolltreppen, Lifte, Gepäckwagen auf Flughäfen, Golfwagen und Gabelstaplern erforderlich sind.
Ein neuer Sensor von SKF, der nicht von äußeren elektromagnetischen Feldern beeinflusst wird, ist die ideale Wahl für Wechselstrommotoren, wie sie für Schwerlast-Förderbänder, Rolltreppen, Lifte, Gepäckwagen auf Flughäfen, Golfwagen und Gabelstaplern erforderlich sind.
Die neue Einheit ist so stabil, dass sie auch unter mechanisch und elektrisch anspruchsvollsten Betriebsbedingungen laufen kann, und ist daher auch für Anwendungen mit starken Schwingungen und großen thermischen Belastungen geeignet.
Moderne Wechselstrommotoren haben eine Stromaufnahmeleistung von ca. 400 bis 600 Ampere, und 800 bis 1000 Ampere werden in Zukunft erwartet. Mit solchen leistungsfähigen Motoren können die neuen SKF Einheiten die in anspruchsvollen Anwendungen geforderte Leistung und Zuverlässigkeit erbringen.