Alta fedeltà
Lo stetoscopio elettronico SKF TKST 11 è lo strumento ideale per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione.
Lo stetoscopio elettronico SKF TKST 11 si caratterizza per un design leggero ed ergonomico, che permette di maneggiare facilmente lo strumento con una sola mano.
L’elevata qualità audio aiuta a identificare, in maniera affidabile, le possibili cause di rumorosità. Le cuffie assicurano la massima fedeltà anche in ambienti ad alta rumorosità.
Lo strumento lavora su una gamma di frequenze comprese tra i 30 Hz e i 15 kHz. Il volume in uscita è regolabile su 15 livelli e la batteria ha una durata di oltre 30 ore.
Il kit comprende il dispositivo, il ricevitore, due sonde da rispettivamente 70 e 300 millimetri, due batterie alcaline AA e le istruzioni per l’uso, il tutto ospitato in una robusta custodia per il trasporto.
Sul sito SKF sono inoltre disponibili numerosi campioni audio che dimostrano le tipologie di rumorosità delle macchine riscontrati più comunemente, aiutando così gli operatori a riconoscere le principali criticità.
Lo stetoscopio elettronico SKF TKST 11 è disponibile presso i Concessionari Autorizzati SKF presenti su tutto il territorio.