Attrezzature idrauliche per alta pressione
Rimozione o montaggio rapidi di cuscinetti ed altri componenti montati con interferenza.

I kit di conversione sono compatibili anche con gli iniettori della generazione precedente come il 729101 B, THKI 300 e TMJE 300. Questo kit è dotato di un giunto rotante che insieme al tubo flessibile da 2 metri consente al kit d’iniezione una maggiore adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo. Completano la confezione un utilissimo innesto rapido e due raccordi per alta pressione. Anche le pompe idropneumatiche della serie THAP 300 e 400E e gli iniettori d’olio THAP 300 e 400E/SK1, in precedenza dotati dei tubi rigidi, possono essere convertiti con i nuovi kit di tubi flessibili per alta pressione dedicati.
Per entrambi, in fase di richiesta, sarà sufficiente specificare per quale attrezzatura idraulica per alta pressione si necessita del kit di conversione.
ATTENZIONE: per le versioni dei kit per l’iniezione d’olio SKF 729101/400MPA, THKI 400, TMJE 400 e precedenti questi kit di conversione non sono disponibili.

Per i clienti che invece devono raggiungere pressioni di 400MPA la SKF propone le pompe idropneumatiche THAP 400 E/K10 che comprendono: pompa, manometro, nuovo tubo flessibile per alta pressione, giunto a innesto rapido ed i raccordi filettati per adattarsi alle diverse applicazioni. Anche queste sono fornite in una robusta custodia da trasporto in stile SKF insieme ai tubi di aspirazione e ritorno.
Si raccomanda sempre di utilizzare attrezzature idrauliche in perfetto stato e correttamente manutenute. Gli strumenti e le tecniche SKF consentono di montare e smontare correttamente i cuscinetti SKF in modo controllato e preciso, contribuendo a prolungarne la durata di esercizio e preservando le sedi. Le stesse tecniche possono essere impiegate anche per altri componenti massicci di forma circolare.
Per saperne di più sulle tecniche dell’iniezione d’olio consultate: https://www.skf.com/it/products/maintenance-products/hydraulic-tools-for-mounting-and-dismounting/oil-injection-method