Contratti di manutenzione in Brasile
Due delle principali aziende industriali brasiliane hanno sottoscritto con la SKF contratti per soluzioni di manutenzione integrata.
Il gruppo Votorantim, attivo nei settori della carta, del cemento e dei metalli, ha concluso due contratti quinquennali con la SKF Service per le cartiere della divisione VCP a Jacareí e Piracicaba. Assieme, queste due cartiere producono annualmente 300.000 tonnellate di carta.
I contratti prevedono sistemi di manutenzione predittiva e proattiva, inclusi hardware e software. È anche compresa una serie di strumentazioni SKF per l’acquisizione dei dati ed apparecchiature informatiche per il collegamento alla rete.
La Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ha concluso un contratto biennale con la SKF Service per la manutenzione predittiva di tutte le macchine del terminale di Tubarão, dal quale vengono esportati ogni anno 80 milioni di tonnellate di minerale di ferro. La SKF Service provvederà al monitoraggio ed alla raccolta di informazioni da circa 13.000 punti del terminale ed alla esecuzione di analisi per la pianificazione della manutenzione.