Controllo mediante software
Un nuovo software, SKF Machine Analyst, offre agli stabilimenti di produzione il controllo completo dei dati forniti dalle apparecchiature di condition monitoring.
Con le sue notevoli caratteristiche di adattabilità, SKF Machine Analyst è inoltre facilmente integrabile in sistemi computerizzati di gestione della manutenzione e di pianificazione delle risorse. Il software utilizza un data base relazionale per supportare una vasta gamma di dati per la gestione dell’impianto.
SKF Machine Analyst, un’applicazione a 32 bit di Windows 2000 e NT 4.0, è basato sulla più avanzata piattaforma Microsoft e utilizza pienamente la funzionalità di MS Windows. Esso include funzionalità multitasking, context-sensitive help, right-click e Windows Explorer come interfaccia grafica con l’utente.