Gruppo Verzolla e SKF: l’Open House diventa itinerante
Si è appena concluso il tour delle open house del concessionario autorizzato Verzolla.
Aprire “le porte di casa” è da sempre un’ importante occasione sia per rafforzare il rapporto con i propri clienti sia per consolidare la collaborazione con SKF.
E sono stati questi gli obiettivi con i quali il concessionario Verzolla, insieme a SKF, ha voluto organizzare le open house presso tutte le sedi del Gruppo.
I tre eventi, il 15 giugno presso la sede di Monza, il 18 giugno a Saronno (VA) con Amati e il 19 giugno a Civate (LC) con la Orla, sono stati uguali nei contenuti e nella struttura della giornata e hanno rappresentato l’occasione giusta per permettere a tecnici, responsabili commerciali e clienti di incontrarsi per condividere esigenze di mercato e trend di sviluppo.
La sfida lanciata dal Gruppo Verzolla e la chiarezza dell’ offerta SKF, con i cuscinetti a valore aggiunto, la strumentazione di diagnostica per l’ Industria 4.0, le soluzioni di tenuta e la presenza del Ma.Pro Truck, veicolo espositivo SKF dedicato ai servizi per la manutenzione, hanno permesso di raccogliere una cospicua presenza di ospiti: circa 80 clienti che hanno assistito alle varie relazioni tecniche, affollato l’area espositiva e visitato il veicolo dimostrando notevole interesse ed entusiasmo.
I risultati raggiunti durante le tre giornate confermano quindi la bontà di questa formula: Concessionario, clienti ed SKF, il percorso è vincente!
Staff SKF Italy Market Communication