Il giusto livello
La SKF ha ampliato la propria gamma di soluzioni per la lubrificazione introducendo l’Oil Leveller serie LAHD, che fornisce una regolazione automatica del livello ottimale di lubrificazione a olio in funzionamento anziché durante le fermate, in modo da ridurre al minimo i tempi di inattività.
La serie LAHD è stata realizzata per applicazioni a bagno d’olio quali cuscinetti, sopporti, riduttori e alberi a gomito. Essa permette l’ispezione visiva e compensa automaticamente le perdite d’olio e le perdite per evaporazione. Oil Leveller è disponibile in due misure: da 500 ml e da 1000 ml.