LANCIO DI NUOVI PRODOTTI
Le nuove caratteristiche:
Cuscinetti SKF Nautilus
L’ampliata gamma dei cuscinetti speciali a due corone di rulli conici SKF Nautilus consente di realizzare un’ampia varietà di turbine eoliche, ad azionamento diretto o con moltiplicatore; i tipi previsti possono avere rotante l’anello esterno o quello interno, essere montati sugli alberi o imbullonati direttamente sulla struttura circostante.
Le nuove caratteristiche:
- Tenute integrate e prelubrificate
- Anello interno fissabile con bulloni (opzionale)
- Gabbia a segmenti ad alveolo singolo, a compensare le inflessioni in funzionamento
- Protezione contro la corrosione
- Rivestimento anti-attrito nelle superfici accoppiate per migliorare la trasmissione della coppia
Nautilus è un marchio del Gruppo SKF.
Sopporti SE
I nuovi sopporti SE – che si configurano come un avanzamento della serie SNL – sono progettati per sfruttare le potenzialità di durata dei cuscinetti incorporati e ridurre significativamente i costi di manutenzione e i fermi macchina correlati.
Caratteristiche e vantaggi:
- Materiale più resistente
- Esecuzione più rigida e più robusta
- Minore consumo di grasso
- Minore temperatura di esercizio
- Maggiore protezione contro la ruggine
- Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration, Dichiarazione ambientale di prodotto)