Manteniamo la distanza di sicurezza
Tre nuovi tachimetri SKF per il monitoraggio di base delle condizioni
Il TKRT 21 può operare sia in modalità laser sia a contatto e può misurare la velocità lineare e la velocità di rotazione. Ciò consente misurazioni affidabili, veloci e in tutta sicurezza, lontano dalle macchine in movimento. Lo strumento dispone di un ampio display LCD e funziona con batterie standard o ricaricabili. Il TKRT 31 è la versione più avanzata che misura la velocità lineare, la velocità di rotazione e la distanza percorsa. Contraddistinto da un grande schermo TFT a colori visualizza facilmente i valori misurati e come il precedente permette misurazioni in luoghi dove l’accesso in linea retta è difficile utilizzando la tecnologia laser adatta fino a 1,2 m. Questa versione più sofisticata permette anche di memorizzare i dati acquisiti. Questi tre nuovi tachimetri, meccanico, avanzato e multifunzione, si affiancano al digitale TKRT 10 già presente in gamma che rimane un prodotto di riferimento con precisione di misurazione eccezionale sia a contatto o con il laser fino a distanze fino a di 0,5 m e quindi idoneo per molte applicazioni differenti.
I dati che questi tachimetri possono raccogliere trasmettono all’operatore di manutenzione una comprensione più profonda delle condizioni di funzionamento delle macchine o dei singoli componenti e contribuiscono a minimizzare i rischi di incidente, ridurre i costi di manutenzione e migliorare l’efficienza e la redditività del macchinario. Anche costi indiretti come, ad esempio, lo stock di parti di ricambio a magazzino, possono essere ridotti ordinando meno pezzi o quando risulta effettivamente necessario.
Tutti i tachimetri SKF della serie TKRT sono forniti in una robusta custodia preformata e con un set completo di adattatori a contatto sempre più ricco man mano che si cresce di livello.