Montaggio garantito
Per assicurare un corretto montaggio dei cuscinetti di grandi dimensioni, la SKF lancia il nuovo sistema SensorMount.
Il sistema include un sensore installato in fabbrica sul cuscinetto, una pompa idraulica ed un indicatore del valore effettivo dell’interferenza.
SensorMount, messo in vendita come opzionale, sarà disponibile dapprima per i cuscinetti orientabili a rulli con foro conico e CARB con diametri esterni superiori a 600 mm. Entro la fine del 2002, verrà messo in commercio anche per cuscinetti più piccoli.
I metodi di montaggio oggi esistenti per i cuscinetti grandi sono generalmente manuali e richiedono operatori altamente qualificati. Un montaggio errato può danneggiare l’albero ed il sopporto o ridurre la durata del cuscinetto.
Il sistema brevettato SensorMount garantisce il corretto montaggio del cuscinetto, evitando danni alla macchina. Inoltre, il tempo necessario al montaggio risulta considerevolmente ridotto.
Il sensore sul cuscinetto segue la riduzione del gioco interno durante il montaggio ed assicura che l’interferenza tra cuscinetto ed albero sia ottimale.
SensorMount è destinato principalmente a clienti nei settori della carta e dell’estrazione e lavorazione dei minerali.