Notizie
TWIM 15 induction heater

Montaggio semplificato con i riscaldatori a induzione TWIM 15

Contenuto correlato

Il nuovo riscaldatore a induzione portatile e di facile impiego SKF TWIM 15 consente di montare a caldo cuscinetti e componenti correlati in modo rapido e sicuro.

Dotato di una piastra a induzione piatta che non richiede l’uso di un giogo di supporto, il TWIM 15 può riscaldare un’ampia varietà di cuscinetti e componenti, compresi elementi sensibili come i cuscinetti con gioco ridotto.

Il TWIM 15 è dotato di una sonda di temperatura, di un’elettronica intelligente e di un software operativo avanzato, che consentono al riscaldatore di ottimizzare la procedura, assicurando il riscaldamento affidabile e sicuro del cuscinetto.

Realizzato in robusto polimero rinforzato con fibre di vetro, il TWIM 15 è leggero (6,6 kg) e trasportabile per consentire l’utilizzo sul campo, e il suo intuitivo pannello di controllo a LED consente di gestirlo senza alcuna formazione speciale.

Il TWIM 15 può essere utilizzato per un’ampia gamma di cuscinetti, con peso da 0,5 a 20 kg, diametro minimo del foro di 30 mm e un diametro esterno massimo di 230 mm.