Notizie

Mo­to­ri più po­ten­ti con le nuove sonde lamb­da SKF per auto

Contenuto correlato

Migliorano l’efficienza del carburante, migliorando di conseguenza le prestazioni del motore. E questo comporta una riduzione delle emissioni di gas nocivi e una maggiore longevità del motore stesso, con un impatto diretto sui costi di manutenzione dell’auto. Con i nuovi SKF Oxygen sensors (in Italia più conosciuti come sonde lambda) l’Aftermarket SKF punta a consolidare l’approccio “one stop, one shop” grazie ad uno strumento che viene incontro alle esigenze degli automobilisti più attenti. Le sonde assicurano una lettura accurata, prestazioni affidabili e un maggiore rispetto per l’ambiente, perché soddisfano i più severi standard in materia. Il prodotto, che ha ottenuto la certificazione ISO, è stato lanciato sul mercato europeo nelle scorse settimane.