Non fermate le rotative
Chi lo dice che i quotidiani sono stati rimpiazzati da Internet? Non certo i dirigenti del Kansas City Star, quotidiano locale di Kansas City, con 685.000 lettori, i quali hanno investito ben 199 milioni di dollari per creare un nuovo stabilimento con due rotative.
Chi lo dice che i quotidiani sono stati rimpiazzati da Internet? Non certo i dirigenti del Kansas City Star, quotidiano locale di Kansas City, con 685.000 lettori, i quali hanno investito ben 199 milioni di dollari per creare un nuovo stabilimento con due rotative.
Le nuove macchine da stampa saranno fornite dalla tedesca Koenig & Bauer AG di Würzburg.
Le due macchine parallele KBA Commander, con rotative ad alto rendimento per un totale di 216 coppie di stampa, sono munite di unità SKF per cilindri di stampa Printing Cylinder Unit, PCU.
Tali unità SKF impiegano un dispositivo ad eccentrico per l’oscillazione regolare e in sicurezza del cilindro di caucciù rispetto al cilindro portalastra, nelle fasi di avvio e di arresto del processo di stampa. Inoltre, esse consentono una guida estremamente precisa dei cilindri di stampa, sono facili da montare e intercambiabili.
La KBA fornirà queste macchine al Kansas City Star nel corso di quest’anno.