Notizie sui prodotti
La SKF Maintenance Products ha presentato due nuovi Termolaser, il TMTL 500 e il TMTL 1400K.
La SKF Maintenance Products ha presentato due nuovi Termolaser, il TMTL 500 e il TMTL 1400K.
Il TMTL 500 è un termometro senza contatto, compatto e leggero, che rileva i valori di temperatura mediante un sensore a infrarossi. È di facile impiego poiché basta puntare sull’oggetto e premere la levetta per visualizzare il valore sul comodo schermo LCD retroilluminato. Il TMTL 500 consente di effettuare le misurazioni in sicurezza, anche nel caso di oggetti con temperature elevate e poco agevoli da raggiungere, senza contaminarne o danneggiarne la superficie.
Il TMTL 1400K unisce in sé la flessibilità del TMTL 500 e la facilità di impiego di un termometro a contatto. Mediante un sensore a infrarossi o una sonda, questo strumento consente di rilevare agevolmente e con estrema precisione i valori di temperatura, in particolare quando il potere irraggiante dell’oggetto non sia noto. Equipaggiato con una sonda di tipo K, lo strumento ha il potere irraggiante variabile ed offre numerose modalità di misurazione. Trova impiego ideale in varie applicazioni, in particolare per la rilevazione della temperatura di superfici riflettenti, quali l’alluminio o i cuscinetti, di parti in movimento o di superfici che temono la contaminazione da contatto.
La SKF Engineering Products ha presentato un amplificatore di servomotore lineare, denominato AXV, caratterizzato da funzioni di controllo movimento e posizione, nonché di amplificazione di potenza.
Il nuovo amplificatore, che va ad aggiungersi alla gamma degli assi motorizzati di posizionamento, delle slitte e degli attuatori lineari, si compone di tre elementi: controllo velocità, scheda di controllo assi integrata e sistema di posizionamento.
La scheda controllo assi integrata utilizza un linguaggio di programmazione di alto livello per una maggiore facilità di impiego e controlla numerosi parametri di I/O ed altri. Richiamando profili di movimento preprogrammati attraverso input binari, il sistema di posizionamento rileva sia il movimento assoluto sia quello relativo.