Pompe a vite sottomarine
Per le pompe a vite sottomarine per l’estrazione del greggio fino a 3.000 metri di profondità in un’unica fase, la SKF ha realizzato una soluzione esclusiva che offre livelli di affidabilità e prestazione inarrivabili rispetto a quelle standard.
Per le pompe a vite sottomarine per l’estrazione del greggio fino a 3.000 metri di profondità in un’unica fase, la SKF ha realizzato una soluzione esclusiva che offre livelli di affidabilità e prestazione inarrivabili rispetto a quelle standard.
Per ciascun rotore, il sistema è formato da due cuscinetti CARB, atti a reggere i carichi radiali e a consentire al loro interno l’inflessione dell’albero e gli spostamenti assiali, e da un cuscinetto obliquo a sfere, a quattro punti di contatto, che regge i carichi assiali e posiziona l’albero in senso assiale. Tali cuscinetti sono realizzati in acciaio inossidabile ad elevato contenuto di azoto, che conferisce eccezionali capacità di resistenza alla fatica e alla corrosione. I corpi volventi in acciaio inox, muniti dell’apposito rivestimento NoWear®, nonché la gabbia speciale, contribuiscono alla robustezza e all’affidabilità della soluzione, che risulta idonea per un’ampia gamma di carichi e velocità.
Il sistema può essere opportunamente potenziato con l’impiego di esecuzioni apposite.