SKF lancia le guide profilate LLT
Le guide profilate SKF LLT sono componenti per il moto lineare di ingombro ridotto e per corse illimitate. Grazie alla loro affidabilità, offrono vantaggi economici e fattori di successo per soddisfare la forte domanda di questi prodotti.
Le guide profilate SKF LLT sono componenti per il moto lineare di ingombro ridotto e per corse illimitate. Grazie alla loro affidabilità, offrono vantaggi economici e fattori di successo per soddisfare la forte domanda di questi prodotti.
Le nuove guide profilate hanno disposizione ad X e angolo di contatto di 45° tra le sfere e le piste. Grazie a questa esecuzione si ha la stessa capacità di carico in tutte le quattro direzioni del carico. La disposizione ad X delle corone di sfere contribuisce a migliorare le caratteristiche di orientabilità e offre maggiore flessibilità progettuale. Gli scostamenti di parallelismo e linearità, tipiche dei sistemi multiasse, possono essere quindi compensati così da offrire un funzionamento efficiente, regolare e affidabile in tutti i tipi di applicazione.
I sistemi a guide profilate incorporano carrelli completi di tenute, comprese quelle a doppio labbro su entrambe le estremità e in senso longitudinale, nonché tenute interne. Questa esecuzione assicura un basso attrito e offre una protezione elevata e una maggiore durata di esercizio, anche in condizioni operative severe. Tutti i carrelli SKF sono forniti pre-lubrificati e muniti di serbatoi per il grasso integrati, che provvedono a una lubrificazione costante. Con questa esecuzione si riducono i costi di manutenzione e si migliora l’affidabilità.
Le guide profilate LLT di maggiore dimensione sono conformi alle norme DIN 645-1 e completamente intercambiabili con tutti i tipi che rispondono ai requisiti DIN. Per specifiche esigenze di precisione e rigidezza sono disponibili classi diverse di precarico e precisione. Grazie a una vasta gamma di dimensioni e a vari tipi di carrelli e accessori, sono impiegate nella movimentazione materiali, stampaggio, lavorazione legno, stampa, imballaggio e dispositivi medicali.