SKF presenta i nuovi corsi di formazione modulari
Il percorso formativo è su misura, possono essere attivati singoli moduli o gruppi di moduli all’insegna della massima flessibilità. I corsi possono inoltre essere erogati direttamente presso le sedi dei clienti, con un conseguente risparmio di tempo e costi di trasferta.
Il piano didattico sviluppato da SKF prevede otto moduli che affrontano il mondo dei cuscinetti a 360 gradi, dalle nozioni di base fino all’analisi vibrazionale.
Il primo modulo è un’introduzione alle generalità, tipologia e selezione dei cuscinetti. Ha una durata di un quarto di giornata e prevede un’attività formativa su prestazioni e condizioni di esercizio, tipi e disposizione dei cuscinetti e criteri di scelta.
Il secondo modulo, che si svolge in mezza giornata, è dedicato al tema della fatica e alle verifiche di base e avanzate.
Si prosegue con il terzo modulo che affronta il tema della lubrificazione, con esempi di calcolo e di disposizioni reali.
Il quarto modulo prevede una disamina di generalità, interfacce e design dei cuscinetti. Sono previsti casi applicativi di disposizioni reali, con una parte dedicata a standard ISO di ingombri, denominazioni e tolleranze.
Teoria e pratica dei danneggiamenti dei cuscinetti è il tema del quinto modulo, della durata di un giorno. Il training affronta casi reali, teoria ISO 15243 e la Root Cause Failure Analysis (RCFA). Anche in questo caso il corso può essere integrato con un modulo bis di approfondimento.
Il sesto modulo è interamente dedicato ai cuscinetti di super precisione e si svolge nell’arco di una giornata. Si affrontano temi come tolleranze e marcature, lubrificazione, applicazioni e prove pratiche di montaggio.
Il corso base sull’analisi vibrazionale si svolge invece in due giornate di formazione. Il training prevede approfondimenti dedicati alle pratiche di manutenzione, alle tecnologie di condition monitoring e ai principi della vibrazione. Si prosegue trattando l’acquisizione dei dati, il processamento del segnale, l’analisi dei guasti e l’impostazione delle soglie di allarme.
L’ultimo modulo, analizza infine il montaggio e smontaggio dei cuscinetti. Prevede una parte teorica ed esercitazioni pratiche con materiale fornito da SKF.
Per maggiori informazioni e per impostare il percorso di formazione personalizzato è possibile inviare una mail all’indirizzo consulenza.tecnica@skf.com.