Tenute Mudblock di nuova generazione
Alla Fiera di Hannover 2015, la SKF ha presentato le tenute a cassetta SKF Mudblock di nuova generazione per le ruote lubrificate a olio, che permettono di prolungare notevolmente la durata di esercizio delle tenute stesse, le quali presentano un attrito del 20 percento inferiore. Questo prodotto offre ai clienti del settore off-highway una soluzione che permette di ridurre le perdite di energia e, di conseguenza, aumentare l’efficienza.
Alla Fiera di Hannover 2015, la SKF ha presentato le tenute a cassetta SKF Mudblock di nuova generazione per le ruote lubrificate a olio, che permettono di prolungare notevolmente la durata di esercizio delle tenute stesse, le quali presentano un attrito del 20 percento inferiore. Questo prodotto offre ai clienti del settore off-highway una soluzione che permette di ridurre le perdite di energia e, di conseguenza, aumentare l’efficienza.
Il prodotto è caratterizzato da un design a cassetta multi-labbro che incorpora una geometria ottimizzata dei labbri, una controfaccia in acciaio inossidabile e una mescola in nitrile formulata specificatamente per ridurre l’usura e l’invecchiamento. Questa combinazione offre una soluzione di tenuta ottimale, che consente di prolungare la durata dei cuscinetti e ridurre l’impatto ambientale derivante da perdite di olio.
Le tenute a cassetta SKF Mudblock sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni (da 25 a 250 millimetri di diametro albero) e sono intercambiabili con altri tipi di tenute analoghe.