Заглянуть внутрь
Инновационное объединение двух технологий диагностической визуализации, которое произвела венгерская компания Mediso, позволяет получать снимки человеческих органов очень высокого качества.
Вначале 20 века будапештский район Уйпешт был центром по производству текстиля и мебели. Сегодня здесь находится компания Mediso Medical Imaging Systems – один из ведущих производителей высокотехнологического медицинского оборудования.
История Mediso связана с компанией Gamma Works, выпускавшей детекторы гамма-излучения в прошлом веке. В конце 80-х, когда приватизировались венгерские государственные предприятия, инженер-разработчик Gamma Works Иштван Багамери перевёл отдел обслуживания компании в частную собственность.
Сегодня Mediso занимается радиоизотопными устройствами диагностической визуализации. В компании работает 140 человек и более 70 % из них – либо специалисты в области радиационной защиты, либо инженеры программного обеспечения, инженеры-электрики или инженеры-механики с высшим образованием. Несмотря на свой небольшой размер, компания поставляет свою продукцию в более чем 80 стран, основным рынком сбыта является Азия. Другие важные рынки сбыта – это Германия и Польша, где у Mediso есть центры техобслуживания, и растущий рынок в Северной Америке. «Мы установили более тысячи систем по всему миру», – говорит Багамери.
По словам Багамери, Mediso сотрудничает с лучшими научно-исследовательскими учреждениями и больницами всего мира. Один такой проект сейчас осуществляется в Швеции. «Мы установили устройство магниторезонансной визуализации на основе позитронно-эмиссионной томографии в Королевском Каролинском Институте, где сейчас ведутся специальные разработки в области изотопов, – говорит Багамери. – Мы модифицируем своё устройство для исследований головного мозга».
По словам руководителя отдела технического проектирования Mediso Тибора Коватса, компания является мировым лидером по производству оборудования позитронно-эмиссионной томографии для доклинических обследований. «Наше оборудование имеет высочайшую точность объёмных изображений – 0,3 мм», – говорит он.
Обычно магниторезонансная визуализация использовалась для создания анатомических изображений, в то время как позитронно-эмиссионная томография – для обследования различных органов человека. Mediso объединяет две эти системы для использования при обследовании как человека, так и животных. Коватс отмечает, что Mediso привлекла к себе внимание во всём мире, когда начала сочетать магниторезонансную визуализацию с позитронно-эмиссионной томографией, давая возможность проводить обследования мышей, крыс и морских свинок. Багамери объясняет, что в то время как другие компании производят отдельные устройства для медицинских обследований человека и животных, Mediso использует для обоих направлений одинаковые аппараты и программное обеспечение, что делает клинические исследования более практичными.
Аппарат позитронно-эмиссионной томографии имеет тонкое передвижное дно с длинным свесом, и, следовательно, с большим углом отклонения. Поэтому актуаторы и рельсовые направляющие SKF представляют большую важность для конструкции. Актуаторы перемещают в вертикальной плоскости стол позитронно-эмиссионной томографии длиной 2 м. «Им приходится выдерживать очень высокие нагрузки, они должны иметь длительный срок службы и отвечать медицинским стандартам, – говорит Коватс. – Мы выбрали в качестве партнёра компанию SKF, потому что она предлагает комплексные решения и её продукция отвечает всем этим требованиям».
Как это работает
При магниторезонансной визуализации ядра атомов живого организма намагничиваются, благодаря чему создаются изображения внутренних органов. Эти снимки помогают отличить здоровые ткани от злокачественных опухолей. Позитронно-эмиссионная томография показывает процессы функционирования организма. В организм вводится вещество, например, глюкоза, меченная радиоактивными изотопами с быстрым периодом распада. Устройство в трёхмерном изображении показывает интенсивность метаболизма данного вещества. В раковых клетках метаболизм происходит более интенсивно. Системы магниторезонансной визуализации и позитронно-эмиссионной томографии можно соединить, что позволит увидеть место и причину заболевания на одном изображении.
Совместный проект
Компании Mediso и SKF сотрудничают уже около 10 лет, рассказывает руководитель подразделения мехатроники SKF по Центральной и Восточной Европе Тибор Преженски.
«Мы составили и совместно согласовали технические характеристики колонн – редуктора, двигателя и винтов, – говорит он. – Совместная разработка актуаторов заняла несколько месяцев, затем они были произведены на заводе подразделения мехатроники SKF в г. Листаль, Швейцария».
В ходе совместной работы две компании разработали несколько решений с учётом индивидуальных требований. «Специальные рельсовые направляющие были совместно разработаны в Венгрии, – говорит Преженски, – а произведены они были на заводе SKF в г. Швайнфурт, Германия».