Новая «зеленая» штаб-квартира в США

 

Материалы по теме

 

Весной 2009 г. SKF открыла новый головной офис в США в г. Ленсдейл, штат Пенсильвания.

Новое здание имеет сертификат LEED (лидерство в энергосбережении и охране окружающей среды).

Здание имеет белую крышу с высокой отражающей способностью для снижения перегрева. Его оборудование позволяет использовать на 44% меньше воды, чем здания с обычной водопроводной арматурой, а его высокотехнологичное освещение работает на 25% эффективнее, чем традиционное офисное освещение.

Крыша подготовлена для установки солнечных батарей, чтобы получать 50% энергии для нужд здания из возобновляемых источников.

Чтобы обеспечить качество воздуха в помещениях, используются строительные материалы с низким или нулевым содержанием мочевины/формалина или летучих органических соединений. Мебель и хозяйственные препараты, используемые в здании, отвечают экологическим нормам.