Новые контракты
Ступичные подшипниковые узлы оснащены системой активной безопасности с ABS. Гибкая конструкция обеспечивает экономически эффективное решение для различных моделей автомобилей, начиная с малолитражных автомобилей и заканчивая внедорожниками.
Audi AG
SKF и Audi подписали контракты, оцениваемые примерно в 110 млн. евро, на поставку ступичных подшипниковых узлов в четырёх вариантах исполнения, а также различных подшипников для новых коробок передач с двойным сцеплением.
Ступичные подшипниковые узлы оснащены системой активной безопасности с ABS. Гибкая конструкция обеспечивает экономически эффективное решение для различных моделей автомобилей, начиная с малолитражных автомобилей и заканчивая внедорожниками.
Поставки продукции с заводов SKF в Испании и Италии начнутся в 2013 г.
LKAB
Между SKF и шведской горнодобывающей компанией LKAB заключён 5-летний контракт стоимостью 60 млн. шведских крон (6,8 млн. евро) на техобслуживание шахт LKAB в горнодобывающем районе Malmfälten на севере Швеции. LKAB добывает железную руду для дальнейшей поставки стали на мировой рынок. Контракт предусматривает расширенный мониторинг состояния оборудования, измерение уровня вибраций, услуги удалённого мониторинга и диагностику фрез, конвейеров, насосов и вентиляторов как на поверхности, так и под землёй. Цель техобслуживания по фактическому состоянию состоит в том, чтобы уменьшить время вынужденного простоя оборудования, повысить его надёжность и производительность.