Внимание, контрафактная продукция!
Хотели бы обратить Ваше внимание, что в настоящее время на российском рынке присутствуют значительные объёмы контрафактной продукции под торговой маркой SKF, и мы всё чаще сталкиваемся с фактами поставок такой продукции на промышленные предприятия. Данная продукция не отвечает заявленным техническим требованиям и может привести к простоям, выходу оборудования из строя или травмам персонала. Использование контрафактных подшипников производителями оборудования,может значительно увеличить расходы на гарантийное обслуживание и испортить репутацию на рынке.
В связи с этим призываем Вас никогда не приобретать продукцию с маркировкой SKF у поставщиков, не входящих в сеть официального распространения SKF в России, а в случае если у Вас уже есть продукция SKF, приобретенная ранее у неавторизованных поставщиков не производить монтаж продукции в оборудование до получения заключения от компании SKF о подлинности данного товара.
Для верификации подлинности, пожалуйста, направьте фотографии упаковки со всех сторон, самого изделия со всеми обозначениями, а также имеющихся документов о покупке по адресу genuine@skf.com, после чего представители SKF свяжутся с Вами. Все фотографии должны быть в фокусе и приемлемого качества, а также допустимого размера для отправки по e-mail. Для всех запросов на проведение проверки обязательным условием является указание названия поставщика и предоставление документов о приобретении.
Также, Вы можете воспользоваться приложением SKF Authenticate для мобильных устройств, с помощью которого пользователи могут отправить запрос на проверку подлинности продукции SKF. С помощью данного приложения можно выполнить все необходимые фотографии в соответствии с пошаговой инструкцией и отправить их в SKF для проверки подлинности. Приложение доступно в App Store для iOS устройств или Google Play для устройств на базе Android.
Вы также можете обратиться к нам для проверки подлинности имеющих отношение к SKF документов, предоставленных Вам поставщиками. Особую бдительность мы просим проявить, если поставщик, у которого Вы приобретаете продукцию, заявляет, что приобретает продукцию SKF на заводах компании в Европе или Азии.
Лучшей гарантией подлинности продукции является её приобретение только у Авторизованных дистрибьюторов SKF, список которых Вы можете найти на нашем сайте www.skf.ru.