Новая продукция
SKF Maintenance Productsпредставляет два новых лазерных термометра: TMTL 500 и TMTL 1400K. TMTL 500 – это легкий и компактный бесконтактный термометр, который измеряет температуру объектов с помощью инфракрасного датчика. Достаточно навести его на цель, нажать спуск и считать значение температуры на жидкокристаллическом экране. TMTL 500 обеспечивает безопасное измерение температуры в горячих, опасных или труднодоступных местах без загрязнения или повреждения измеряемой поверхности. TMTL 1400K объединяет в себе возможности модели TMTL 500 и контактного термометра. Он измеряет температуру с помощью инфракрасного датчика или термопары, что идеально подходит для тех случаев, когда важна точность измерения, а коэффициент излучения объекта неизвестен. Прибор поставляется в комплекте с термопарой К-типа, имеет регулируемый коэффициент излучения и несколько режимов измерения. Он позволяет производить замеры на таких отражающих поверхностях как алюминий и подшипники, проверку температуры подвижных деталей, а также в тех местах, где измерение контактным методом нежелательно или невозможно.
SKF Engineering Products представляет линейный усилитель двигателя AXV. Дополняя ряд линейных электроприводных позиционирующих осей, линейных салазок и силовых приводов, новый усилитель объединяет в себе три системы управления: регулирование скоростей, интегрированную карту осевого контроля и систему позиционирования. Интегрированная карта осевого контроля использует язык программирования высокого уровня для облегчения использования и позволяет осуществлять контроль за различными входными/выходными и прочими параметрами. Вызывая запрограммированные профили движений через двоичные входные данные, система позиционирования может считывать как абсолютные, так и относительные движения.