Новый рычажный перекачивающий насос
Благодаря применению широко распространённой в отрасли полипропиленовой конструкции и уплотнений из PTFE (политетрафторэтилена), этот прочный насос рассчитан на длительный срок службы. Его телескопический трубопровод регулируется в зависимости от глубины бака, повышая универсальность насоса. Кроме того, уникальное стопорное кольцо насоса позволяет установить патрубок в оптимальное положение для снижения нагрузки на насос.
Его резьбовая 50-миллиметровая опора надёжно фиксируется на крупногабаритных резервуарах, обеспечивая стабильное перекачивание, и в то же время помогают предотвратить загрязнение, которое может ухудшить каталитические свойства жидкостей DEF. Подвесной кронштейн для патрубка удерживает шланг в пределах рабочей зоны и на расстоянии от пола.
В комплект поставки насоса входит защищённый от перегибания 1,8-метровый шланг премиум-класса с выходным патрубком ¾ дюйма, который подходит ко всем стандартным резервуарам с жидкостями DEF. Также в комплект входит патрубок под углом 45 градусов для подачи жидкости на высоте напора насоса.