ПО для моделирования приходит на помощь
Программное обеспечение (ПО) для моделирования SKF SimPro Quick пришло на помощь, когда инженеры итальянской компании ESPE столкнулись с, казалось бы, неразрешимой проблемой с генератором.
Управляющий партнёр ESPE Симоне Марига и специалист технического отдела ESPE Серджио Тониато предположили, что отказы связаны с подшипниками генератора, но они не были уверены, потому что поставщик уже не работал и не мог предоставить необходимую информацию.
ESPE
Генеральный директор: Энрико Менегетти
Штаб-квартира находится в коммуне Гранторто, Италия
Компания находится в частной собственности
Годовая выручка: 25 млн евро
Продукция и услуги: Проектирование и монтаж экологически чистых энергосистем, включая ветрогенераторы, системы совместного производства тепла и электроэнергии, а также решения с использованием биомассы, фотоэлектрические системы, гидротурбины и гидроэлектростанции.
Сайт: www.espegroup.com

Программное обеспечение SKF было интуитивно понятным в использовании, а результат был чрезвычайно точным».
Серджио Тониато, технический отдел ESPE
Ответом на этот вопрос стало программное обеспечение для моделирования SKF SimPro Quick. Выпущенное в 2016 году ПО оценивает конструкции подшипниковых узлов и их эксплуатационные характеристики, основываясь на соответствующих требованиях и рабочих условиях. Раньше Тониато использовал ПО для моделирования от других поставщиков, но обнаружил, что оно не слишком сильно отличается от электронных каталогов продукции. Для сравнения, SimPro Quick обеспечивает множество возможностей моделирования и учитывает нагрузки на подшипники, отклонение вала, зоны нагружения, контактные напряжения, трение, характеристические частоты системы, ресурс подшипников, срок службы пластичной смазки и интервалы повторного смазывания.

Ещё одним преимуществом SimPro Quick является то, что система легко взаимодействует с внутренним ПО SKF для анализа подшипников под названием SimPro Expert. Таким образом, инженеры ESPE и SKF могли легко и быстро понимать друг друга при обмене информацией.
SKF использовала данные SimPro Quick для анализа основных причин отказов подшипников с учётом конструкции генераторов. Анализ помог ESPE разработать эффективное решение с использованием подходящих подшипников.

Марига отмечает, что компания ежедневно использует SimPro Quick для ведения своего растущего бизнеса по производству ветряных турбин. Но это лишь малая часть потенциала программы. Менеджер по закупкам и управляющий партнёр ESPE Фабио Менегетти комментирует: «Время проектирования сократилось, потому что программа существенно помогает в работе специалистам технического отдела. Решения о закупке подшипников и смазочных материалов стали более детальными и точными. Кроме того, мы экономим время при поставках запасных частей. Мы чувствуем изменения во всей компании».
Таким образом, проблема, которую нужно было решить, обеспечила рыночные возможности для будущего роста.

ESPE
Название компании представляет собой аббревиатуру от Elettromeccanica Strumentazione Pneumatica Elettronica («Электромеханические, электронные и пневматические приборы»). «На итальянском языке смысла в этом названии не больше, чем на английском, — признаётся сын основателя и нынешний партнёр компании Фабио Менегетти. — Но в 1974 году аббревиатуры были в моде».
Восемь лет спустя, в 1982 году, компания построила свою первую гидротурбину, поскольку руководство компании увидело долгосрочный потенциал в области возобновляемых источников энергии. В период с 1990 по 2010 год ESPE открыла несколько коммерческих представительств в Румынии. Результатом этого стало строительство и/или перепроектирование пяти гидроэлектростанций в стране.
По мере того, как ESPE продолжала расширять свою деятельность в Италии и за её пределами, возобновляемые источники энергии стали основной сферой бизнеса компании. В 2001 году ESPE построила свою первую солнечную батарею, и руководство компании осознало, что за этим направлением будущее. К 2011 году были разработаны собственные технологии строительства миниатюрных ветряных турбин и систем совместного производств тепла и электроэнергии на древесной биомассе. «Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что основатели ESPE были дальновидными людьми», — рассуждает Менегетти.
В настоящее время солнечные батареи, как для компаний, так и для крупных солнечных электростанций, являются самым быстроразвивающимся направлением деятельности ESPE. Миниатюрные ветряные турбины и системы совместного производства тепла и электроэнергии на биомассе — это привлекательные нишевые секторы с потенциалом роста. Гидроэлектростанции являются четвёртым (но всё менее важным) направлением деятельности компании.
«Конкуренция сегодня ожесточённая, — отмечает Менегетти. — Успешный бизнес должен инвестировать в технологии, обучение и маркетинг, гуманно относясь при этом к своим сотрудникам, клиентам и поставщикам».