РАБОТА «КАК ПО МАСЛУ»
Пришло время переосмыслить понятие повторного смазывания. Благодаря инновациям SKF ведущий производитель закусок использует масло для обжарочных аппаратов для смазывания подшипников в своем коммерческом обжарочном оборудовании, что обеспечивает безопасную работу в течение 16 000 часов без необходимости повторного смазывания или внеплановых остановок.
Бремя ответственности
Даже если выполнять все эти процедуры, суровые условия эксплуатации обжарочного оборудования ограничивают срок службы подшипников примерно до 3000 рабочих часов или трёх-шести месяцев. В это время необходимо внимательно следить за состоянием подшипников и уплотнений, так как отказ может привести к катастрофическим последствиям. Обжарочное оборудование, в котором находится горячее масло, нельзя просто выключить и отремонтировать. Проведение внепланового техобслуживания останавливает работу оборудования как минимум на 24 часа, что негативно сказывается на производительности, а операторам и инженерам приходится брать на себя ответственность за обеспечение работоспособности уплотнений и подшипников.
Если подшипник повреждён, из него может вытечь смазка, а детали самого подшипника могут попасть внутрь оборудования. При такой неисправности масло необходимо слить, затем процедить и, возможно, даже заменить для удаления попавшего в него материала. Существует также проблема загрязнения производимой продукции. Отзывов продуктов питания и стандартов на них становится всё больше, а любой подобный инцидент может сделать продукт непригодным для дальнейшей реализации. Компании-производители несут убытки не только в отношении прибыли и производительности, но и в отношении репутации.
Мы сократили плановые и внеплановые простои, обеспечив лучшую эксплуатационную готовность линии, а также снизили затраты благодаря меньшему количеству заменяемых подшипниковых узлов и отказу от повторного смазывания
Давид Оливер
Менеджер подразделения SKF, работающего с пищевой промышленностью
Поиск и разработка решения
Чтобы помочь производителям продуктов питания и напитков (в частности, операторам коммерческого обжарочного оборудования) справится с этими проблемами, инженеры SKF разработали уникальное решение.
Группа экспертов SKF пришла к выводу, что требования к воспринимаемой нагрузке и частоте вращения подшипников в обжарочном оборудовании достаточно низки, и само масло для приготовления пищи может обеспечить необходимое смазывание, поэтому они приступили к разработке подшипника с характеристиками, обеспечивающими надёжную работу в условиях воздействия экстремальных температур и агрессивных химических веществ. Решением стал подшипник с кольцами и телами качения из нержавеющей стали, оснащённый высокотемпературным полимерным сепаратором, специально разработанный для работы в неблагоприятных условиях смазывания.
Инновационные подшипники SKF для обжарочного оборудования не требуют применения специальных смазочных материалов и отвечают требованиям к материалам, используемым при производстве продуктов питания и напитков в агрессивных средах. В результате производитель закусок может использовать один и тот же подшипник в течение 17 500 часов, что значительно увеличивает межремонтный интервал оборудования и исключает внеплановые остановки производства.

Результат
Помимо снижения требований и затрат на техобслуживание, а также значительного уменьшения риска катастрофического разрушения подшипников, подшипники SKF, не требующие повторного смазывания, также оказывают меньшее негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными подшипниками. Смазочный материал не попадает в окружающую среду, и его замена не требуется. Помимо этого, увеличенный срок службы подшипников SKF позволяет как минимум вдвое сократить количество подшипников, отправляемых на переработку, а также снизить выбросы CO2, связанные с производством новых подшипников.

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ SKF ДЛЯ ОБЖАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- использовать подшипники до 16 000 часов;
- исключить необходимость повторного смазывания подшипников после каждой процедуры очистки оборудования;
- избежать загрязнения технологического масла за счёт вымывания смазочного материала из подшипников;
- повысить коррозионную стойкость в экстремальных условиях эксплуатации.