ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Разработанная SKF централизованная смазочная система на базе автоматического лубрикатора SKF SYSTEM MultiPoint серии LAGD 1000 – это решение для смазывания подшипников в крупногабаритных электродвигателях, конвейерных системах, насосных агрегатах и приводах вентиляторов.
Допускается использование пластичных смазок консистенции NLGI 000 –NLGI 2. Лубрикатор SKF LAGD 1000 состоит из высоконапорного насоса и прогрессивного делителя, обеспечивающего возможность одновременного смазывания 6-20 точек вне зависимости от величины давления на выходе.
Система выпускается в различных исполнениях. Имеются системы с питанием от аккумулятора. В комплект поставки входит масляный резервуар объемом 1 литр, который пригоден для использования различных марок пластичных смазок SKF специального назначения. Данная программируемая автоматическая смазочная система поставляется в виде готового к монтажу сборочного комплекта со всеми требуемыми монтажными принадлежностями.