新应用程序简化轴承安装
新推出的移动应用SKF Bearing Assist有助于快速、正确、方便地安装轴承。
SKF开发出一款全新的移动应用SKF Bearing Assist,用于简化轴承的安装和更换。该应用程序在开发过程中听取了客户的意见,为SKF的各种轴承提供详细的安装说明。它可供所有工程和维护团队使用,将最大限度地减少安装错误的问题,同时还可减少安装时间和成本,延长轴承的使用寿命。
善用这一工具,新手也能成为专家。
SKF产品经理Linus Wahlterius
该应用程序包含详细的产品信息,包括轴承型号、轴承类型(带视觉效果图)和后缀描述,以及尺寸和图示。安装说明涵盖了标准分类中包含的基本设计,还提供了减少游隙和二步液压驱动安装法计算等信息,以及润滑建议,可以帮助减少轴承安装所需的时间和人力投入。
一旦轴承安装完毕,便可以在应用程序中记录日期、安装轴承的设备资产、位置和工单等详细信息,还可以添加已安装轴承的详细信息。结果可以立即导出为PDF格式文件,缩短了制作安装报告所需的时间。
“SKF Bearing Assist是一款新的移动工具,有助于快速、正确、方便地安装轴承。”SKF产品经理Linus Wahlterius说道:“善用这一工具,新手也能成为专家。”
SKF Bearing Assist可在Apple Store和Google Play上免费下载。