Dichtungslösung für professionelle Bodenschleifmaschinen

Dichtungslösung für professionelle Bodenschleifmaschinen

Dichtungen

In einer Rekordzeit von nur vier Monaten haben Dichtungsexperten von SKF für einen schwedischen Hersteller von Bodenschleifmaschinen einen kundenspezifischen Radialwellendichtring entwickelt. Die extrem robuste Dichtungslösung kommt nun in den leistungsstärksten Maschinen von Scanmaskin zum Einsatz und soll der „World Series‟ zu einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren verhelfen.

„Professionellen Bodenschleifmaschinen wird einiges abverlangt. Vor allem der Staub stellt ein großes Problem hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Leistung der Maschinen dar“, erklärt der Vorstandsvorsitzende von Scanmaskin, Paolo Bergstrand. „Trotzdem sollen sie – selbst auf anspruchsvollen Untergründen und ohne dass die Effizienz darunter leidet – möglichst viel Fläche in möglichst kurzer Zeit schleifen.”

Ansprechpartner Verkauf

evolution@skf.com

Damit die Maschinen den gewünschten Wirkungsgrad erreichen, ist die Abdichtung also sehr wichtig. Die Lebensdauer und Zuverlässigkeit einer vermeintlich „simplen“ Komponente wie einer Dichtung kann einen erheblichen Einfluss auf die Leistung des gesamten Systems haben. Das Portfolio von SKF für die Industrie umfasst u. a. Dichtungen für Antriebsstränge, Hydraulik- und Fluidanwendungen sowie gedrehte Dichtungen aller Art.

Ähnliche Inhalte