xskf-mesbu-1

Innovatives Produkt für Elektrofahrzeuge

Die neue SKF MESBU-Sensorlagereinheit (Motor Encoder Sensor Bearing Unit) ermöglicht eine zuverlässige und präzise Steuerung der nächsten Generation von Asynchronmotoren. Damit unterstützt die SKF Sensorlagereinheit Systeme, wie sie in innovativen Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie in Startergeneratoren für hochmoderne Start-Stopp-Systeme zum Einsatz kommen.

In der neuen SKF MESBU wurden erstmalig Lager und Sensortechnik in ein kompaktes Gerät integriert, das speziell zur Verbesserung der Laufleistung und Präzision von Elektro- und Hybridfahrzeugen entwickelt wurde.

Die neue Lagereinheit ist mit mehreren Extras lieferbar. Dazu gehören ein geflanschter Sensor, der in das Motorgehäuse integriert werden kann, und das SKF eDrive Ball Bearing, ein spezielles  Kugellager, das auch bei hohen Drehzahlen für ein niedriges Reibmoment sorgt.

Ähnliche Inhalte