SKF Radlagereinheiten im neuen Alfa Romeo Stelvio
Der neue dynamische Alfa Romeo Stelvio SUV ist mit SKF Radlagereinheiten der dritten Generation (HBU3) ausgestattet.
Der neue dynamische Alfa Romeo Stelvio SUV ist mit SKF Radlagereinheiten der dritten Generation (HBU3) ausgestattet.
Als voll integriertes, leichtes Radlagersystem besitzt die HBU3 ein zweireihiges Schrägkugellager mit entsprechenden Lagerringen und Kugelsätzen, die für die erforderliche Vorspannung sorgen. Die Berührungswinkel gewährleisten die spezifische Vorspannung. Sie sind für die extremen Radlastbedingungen, die bei diesem leistungsstarken Fahrzeug zu erwarten sind, optimiert.
 
Die HBU3 weist einen Flansch im nicht drehenden Lagerring und einen weiteren Flansch im drehenden Lagerring auf. Um möglichst kleine Lauftoleranzen zu erzielen, die ein schwingungs- und geräuschärmeres Bremsen ermöglichen, wird der drehbare Flansch nach der Lagermontage bearbeitet.