Competencia en Ingeniería
Nuevas unidades de rodamientos de bolas del estándar JIS para el mercado europeo

Nuevas unidades de rodamientos de bolas del estándar JIS para el mercado europeo

SKF ha introducido una nueva y competitiva gama de unidades de rodamientos de bolas para el mercado europeo que cumple con los estándares industriales japoneses (Japanese Industrial Standards, JIS) y aprovecha el éxito de la reciente línea de productos UC para el mercado asiático, que es compatible con JIS. La nueva UC se suministra como estándar con dos tipos de sistemas de fijación, con un diseño de sellado bien probado y altas características de mecanizado. Se puede obtener con pleno soporte de posventa a través de la red de distribución global de SKF.

Contenido relacionado

SKF ha introducido una nueva y competitiva gama de unidades de rodamientos de bolas para el mercado europeo que cumple con los estándares industriales japoneses (Japanese Industrial Standards, JIS) y aprovecha el éxito de la reciente línea de productos UC para el mercado asiático, que es compatible con JIS. La nueva UC se suministra como estándar con dos tipos de sistemas de fijación, con un diseño de sellado bien probado y altas características de mecanizado. Se puede obtener con pleno soporte de posventa a través de la red de distribución global de SKF.

Los rodamientos UC ofrecen una protección optimizada contra contaminantes y lavado en comparación con productos similares. Los mecanismos de fijación hacen que la gama UC sea una opción óptima en cintas transportadoras de material, en las que la excelente robustez de fijación y la resistencia a la entrada de contaminantes aseguran una vida útil más larga y menor mantenimiento. Otras aplicaciones importantes son los sistemas de acondicionamiento de aire, las máquinas de envasado y los equipos de fitness.