Aujourd’hui, l’inquiétude et les contraintes mondiales liées à l’environnement – et un entrelacs de textes législatifs – modèlent les décisions des entreprises de tous les secteurs. KPMG, l’un des plus grands cabinets d’audit, fait valoir que si ces nouveaux défis impliquent d’énormes risques, ils peuvent aussi être « l’une des plus grandes sources de réussite future des entreprises » (voir pages 8-10).
« SKF BeyondZero est la réponse de SKF à ces défis », explique Rob Jenkinson, directeur développement durable chez SKF, en faisant référence au programme de produits, services et solutions du Groupe qui apportent d’importants gains sur le plan environnemental.
Créé en 2005, SKF BeyondZero a deux objectifs :
- réduire l’impact sur l’environnement de l’activité de SKF et de ses fournisseurs ;
- innover et offrir aux clients de nouveaux produits, services et technologies aux performances environnementales renforcées.
« L’expertise technique de SKF lui permet de créer des produits et des solutions qui aident ses clients à réduire considérablement l’impact sur l’environnement. C’est cette gamme de produits et de solutions qui compose le portefeuille SKF BeyondZero. Destiné à être étoffé, ce portefeuille impose des critères très stricts à l’intégration de nouveaux produits et couvre l’ensemble de la très vaste clientèle de SKF. »
KPMG est l’auditeur indépendant qui a été choisi pour attester les déclarations environnementales du portefeuille. En outre, SKF a rejoint le programme Climate Savers du WWF en mai 2012. Pour être inclus, les entreprises doivent afficher des objectifs ambitieux pour faire face au changement climatique. L’un des principaux éléments de l’accord de SKF est l’élargissement du portefeuille SKF BeyondZero.
Quelques exemples de produits SKF BeyondZero et de leurs avantages
(pour plus de détails, consultez beyondzero.com)
SKF ConRo
Les ensembles-rouleaux SKF ConRo permettent une réduction moyenne des émissions estimées à 1,5 tonne de CO2 par ligne de rouleaux et par an sur une installation de coulée continue.
Vérin linéaire pour applications solaires SKF
Augmentation jusqu’à 40 % du captage de l’énergie solaire à l’aide d’un système de suivi à 2 axes par rapport à une installation solaire fixe (plus de détails pages 21-24).
SKF StopGo
Coupure du moteur de la moto ou du cyclomoteur à l’arrêt, amélioration de 6 à 8 % des économies de carburant, et réduction de 5 g/km des émissions directes de CO2.
Roulements SKF Nautilus
Réduction du poids et hausse de la fiabilité sur une variété d’éoliennes. Baisse du coût unitaire de l’énergie éolienne produite.