Actualité

Circulation silencieuse à Mayence

La ville de Mayence, capitale du Land allemand de Rhénanie-Palatinat, dispose d'un réseau de tramway en fonction depuis 1883. Ce service de transport très prisé est aujourd'hui exploité par Mainzer Mobilität (MM), la société des transports publics de la ville.

Sur le même sujet

MM se plaignait de crissements dans certaines sections faute de méthode appropriée sur la lubrification des rails. L’entreprise s’est alors tournée vers les systèmes de lubrification SKF pour y remédier.

La solution proposée par SKF inclut un système à une seule ligne. Le cycle de lubrification se déclenche à l’approche du tramway. Une pompe envoie le lubrifiant vers les distributeurs simple ligne qui alimentent chaque canal avec 0,05 cm3 de lubrifiant. Ce faible volume est particulièrement avantageux car il est mieux absorbé par les roues et laisse la voie propre.

Depuis que la solution SKF est en service, la circulation des tramways est plus silencieuse. De plus, la consommation de lubrifiant a été nettement réduite et les interventions de maintenance sont plus efficaces, des atouts supplémentaires particulièrement appréciés de MM.