HSS seals for the metal industry

Joints HSS pour l’industrie métallurgique

Métallurgie Fiabilité Sceaux

Liens apparentés

SKF HSS seals

SKF vient d’ajouter à sa gamme de joints radiaux pour l’industrie des joints HSS destinés à la métallurgie. Ces joints HSS offrent une solution fiable et facile à installer pour les empoises de cylindres de laminage.

Les joints HSS sont disponibles en caoutchouc nitrile (NBR) ainsi que dans deux autres matériaux mis au point par SKF : le SKF Duratemp (HNBR) et le SKF Duralife (FKM), qui sont tous deux utilisés avec succès depuis des décennies au sein d’applications exigeantes. Ces matériaux haute performance sont utilisés dans leur nuance standard pour la lèvre d’étanchéité et dans une nuance plus dure pour la partie du corps du joint en contact avec l’alésage du logement afin d’améliorer la stabilité en fonctionnement et pendant l’installation. Ce concept de renforcement des joints autorise les modèles coupés pour des opérations de montage et de remplacement facilitées. Ces joints sont dotés en option d’orifices de graissage positionnés à l’arrière pour permettre de lubrifier l’espace séparant les lèvres d’étanchéité en cas de montage de deux joints HSS en O ou en tandem.

Sur le même sujet