Le roulement de tous les records

Le roulement de tous les records

Roulements à rotule sur rouleaux

Le plus gros roulement à rotule sur rouleaux étanche jamais fabriqué par SKF vient de sortir de son usine de Göteborg, en Suède. Le 241/900 est 50 % plus grand et trois fois plus lourd que le roulement à rotule sur rouleaux étanche précédent détenteur du record.

Destinés à équiper une presse à huit rouleaux, la Polycom de Polysius, dans une importante mine de cuivre péruvienne, les roulements à rotule sur rouleaux de trois tonnes présentent des dimensions équivalentes à la version standard non protégée SKF : 900 mm de diamètre d’alésage, 1 420 mm de diamètre extérieur et 515 mm de largeur. Le joint du roulement est constitué d’une plaque en acier et de caoutchouc surmoulé et présente un profil et des caractéristiques identiques à ceux des joints actuellement utilisés sur les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF existants.

Les roulements seront montés sur un arbre horizontal et exposés à des niveaux de poussière extrêmement élevés. Une presse à rouleaux est une application caractérisée par des charges élevées et avec des chocs fréquents ; les charges, principalement radiales, combinées à la forte contamination du site représentent un risque significatif d’endommagement et de défaillance précoce des roulements. Les joints sur mesure de SKF visent à multiplier par deux la durée de service des roulements en réduisant nettement le risque lié à la contamination au sein de cette application.

Sur le même sujet