News

Maintenance conditionnelle avancée

Enlight ProCollect de SKF est une nouvelle solution portative de surveillance des vibrations qui aide les entreprises à adopter une démarche de maintenance conditionnelle intelligente ou à élargir leurs programmes de maintenance conditionnelle à un plus grand nombre d'équipements.

Sur le même sujet

Elle repose sur la dernière version du capteur portatif QuickCollect de SKF combinée à SKF ProCollect, une toute nouvelle application mobile qui simplifie la collecte, l’interprétation et la transmission des données sur le fonctionnement et l’état des machines. ProCollect est disponible pour iOS et Android et fonctionne en parfaite harmonie avec SKF Enlight Centre, la puissante plate-forme de surveillance de SKF basée sur Internet.

Simple d’utilisation, y compris pour des non-spécialistes, Enlight ProCollect permet aux opérateurs qui travaillent au plus près des équipements ainsi qu’au personnel de maintenance d’intégrer des tâches de surveillance des vibrations à leurs activités quotidiennes. Il est ainsi possible, par exemple, de télécharger des circuits d’inspection pré-programmés provenant de SKF Enlight Centre sur un appareil utilisant ProCollect pour se laisser guider à travers les différentes étapes nécessaires à la collecte des données. Ces données sont ensuite transmises automatiquement à la plate-forme SKF Enlight Centre pour être analysées et visualisées.