Nouvelle appli de traçabilité des roulements

Nouvelle appli de traçabilité des roulements

Butées de Super Précision

SKF développe actuellement une nouvelle application dédiée à la traçabilité des roulements de super précision. Grâce à cette application, il sera possible de consulter les principales caractéristiques des roulements de super précision SKF sur les smartphones et tablettes. Pour ce faire, il suffira à l’utilisateur de scanner le code matrice de données sur les futurs emballages ou directement sur les roulements. Il accédera ainsi à des informations sur le marquage exact du roulement et sur son lieu et sa date de fabrication. Un rapport de mesure sera également inclus.

L’appli devrait non seulement contribuer à la traçabilité de chaque roulement, mais aussi faciliter le regroupement de plusieurs roulements, une fonctionnalité particulièrement utile si l’utilisateur recherche un jeu de roulements appariés.
 

Contact commercial

evolution@skf.com

SKF envisage également de mettre à disposition, toujours par le biais de cette application, les instructions de montage relatives à chaque roulement de super précision. L’appli devrait ainsi contribuer à réduire les documents sur papier et donc à préserver les ressources. L’utilisateur disposera également d’un accès direct aux outils SKF pertinents de calcul sur les roulements, de quoi gagner encore plus de temps.

Sur le même sujet