xskf-mesbu-1

Produit novateur pour voitures électriques

Palier complets Automobile Autres services

Liens apparentés

Motor encoder units

SKF a mis au point un roulement capteur encodeur de moteur (SKF MESBU) qui assure une commande régulière et précise du moteur pour les véhicules électriques et hybrides de nouvelle génération, ce qui concerne notamment les alterno-démarreurs pour systèmes stop&start.

Cette avancée significative de la technologie des roulements capteurs, laquelle consiste à combiner un roulement et des capteurs au sein d’une seule unité compacte, constitue une première pour le secteur. Le SKF MESBU est spécialement conçu pour améliorer les performances de fonctionnement et la précision des véhicules électriques et hybrides.

Parmi les options supplémentaires : un corps de capteur à flasque, qui peut être intégré dans le carter du moteur, et le SKF eDrive Ball Bearing, pour un faible couple de frottement à grande vitesse.

Sur le même sujet