Compétences en ingénierie

Solution de pompage pour les égouts londoniens

L’entreprise américaine GIW Industries, qui appartient au groupe allemand KSB, a choisi d’équiper avec des roulements SKF de grandes dimensions ses pompes de 54 tonnes qui contribueront à protéger la population londonienne en expansion contre un débordement des eaux usées dans la Tamise dans les prochaines années. Ces pompes, qui sont les plus grandes pompes pour eaux usées jamais construites, serviront à rediriger jusqu’à 11 millions de litres d’eau par heure dans le « Lee Tunnel » afin de protéger le réseau d’égouts de Londres, vieux de 150 ans, qui n’est plus capable d’absorber les volumes actuels d’eaux usées et d’eaux pluviales.

Sur le même sujet

Liens apparentés

KSB

L’entreprise américaine GIW Industries, qui appartient au groupe allemand KSB, a choisi d’équiper avec des roulements SKF de grandes dimensions ses pompes de 54 tonnes qui contribueront à protéger la population londonienne en expansion contre un débordement des eaux usées dans la Tamise dans les prochaines années. Ces pompes, qui sont les plus grandes pompes pour eaux usées jamais construites, serviront à rediriger jusqu’à 11 millions de litres d’eau par heure dans le « Lee Tunnel » afin de protéger le réseau d’égouts de Londres, vieux de 150 ans, qui n’est plus capable d’absorber les volumes actuels d’eaux usées et d’eaux pluviales.

Ce tunnel de 7 m de diamètre a pour fonction, avec un second tunnel, d’empêcher 39 millions de tonnes d’eaux usées et d’eaux pluviales d’être déversées, chaque année, dans la Tamise et de préserver ainsi la propreté du fleuve. Long de 6,5 km, il descend à une profondeur comprise entre 30 et 70 m. Les pompes de 54 tonnes ont une puissance de 3,4 MW chacune.