Solutions au Pérou

Solutions
au Pérou

Contact commercial

, evolution@skf.com

SKF a signé un contrat avec la mine de cuivre de Las Bambas, au Pérou, concernant des services de gestion de la lubrification pour tous les moteurs électriques du concentrateur. Conçues spécialement pour Las Bambas, ces solutions de lubrification contribueront à améliorer la fiabilité et la rentabilité des équipements.

La solution Triple barrière de SKF, constituée de roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanches, de paliers et de joints SKF Taconite, a également été mise en œuvre sur les bandes transporteuses terrestres de la mine équipées d’arbres mesurant entre 500 et 700 mm.

Las Bambas prévoit de produire environ 400 000 tonnes de cuivre par an lorsque l’installation sera pleinement opérationnelle en 2017, ce qui la placera au troisième rang mondial.

Sur le même sujet