Stabilisateurs de type Z pour navire de recherche

Stabilisateurs de type Z pour navire de recherche

Solutions pour l’industrie maritime

Le plus grand navire de recherche au monde prendra la mer en 2020. Actuellement en cours d’armement dans un chantier naval norvégien, il sera équipé pour la recherche et l’observation de tout l’écosystème marin et embarquera à son bord une équipe internationale de chercheurs.

SKF a été sélectionné pour fabriquer et livrer deux paires de stabilisateurs d’aileron rétractable pour le contrôle du roulis de ce navire long de 182 m, ainsi que son nouveau système innovant de couvercle stabilisateur dynamique, conçu pour réduire la traînée lors des ouvertures du caisson d’aileron et abaisser ainsi la consommation de carburant du navire de plus de 1 %.
 

Contact commercial

evolution@skf.com

La conception du stabilisateur d’aileron de type Z de SKF permet à l’aileron de se rétracter complètement à l’intérieur de la coque, sans dépasser. Ces systèmes de stabilisation sont simples à manœuvrer. Le système de commande associé s’adapte parfaitement à la vitesse du navire, aux conditions de navigation et au mouvement de roulis, avec le déploiement d’un seul ou de deux ailerons selon un angle de ±60° en mode de vitesse nulle.

Sur le même sujet