Energy management

全球能源认证

其他业务 其他产品 其他服务

SKF荣获DenNorskaVeritas(DNV)颁发的ISO 50001全球认证。SKF的能源管理体系已在遍布全球的38家制造工厂中实施采用,这些工厂的能耗占集团直接能源总用量的90%以上。

这是SKF集团气候策略 — SKF“超越零”(BeyondZero)的重要组成部分,该气候策略的目标是减少整个价值链上的能耗和温室气体排放。

BeyondZero是SKF集团的注册商标

相关内容