创纪录的密封轴承

创纪录的密封轴承

球面滚子轴承

SKF在瑞典哥德堡的轴承工厂生产出迄今为止最大的SKF密封球面滚子轴承。这个241/900球面滚子轴承比此前生产的最大的SKF密封球面滚子轴承尺寸增大50%,重量增加三倍。

这些三吨重的重载球面滚子轴承专为秘鲁一个大型铜矿上的Polysius Polycom 8辊辊压机定制,尺寸相当于标准的SKF非密封轴承,孔径达900毫米,外径达1,420 毫米,宽515毫米。轴承密封件包含一个橡胶嵌件注塑钢板,其形貌和特性与现有SKF密封球面滚子轴承的密封件所用钢板相同。

这些轴承将安装到一个水平轴上,在灰尘极多的环境下运行。辊压机为重载应用,需承受频繁的冲击负荷(主要是径向载荷),再加上矿场的重污染环境,造成轴承过早损伤和失效的风险较高。SKF的定制密封件旨在显著降低该应用的污染风险,从而将轴承使用寿命延长一倍以上。

相关内容