Drahtlose Zustandsüberwachung
SKF hat ein drahtloses System zur Zustandsüberwachung umlaufender Maschinen entwickelt. Es ist für die Papier- und Zellstoffindustrie, die Stahlherstellung und den Werkzeugmaschinenbau gedacht, wo aufgrund schlechter Zugänglichkeit oder wegen Sicherheitsbedenken eine manuelle Zustandsüberwachung kaum durchzuführen ist. Es kann jedoch an praktisch allen umlaufenden Maschinenteilen Verwendung finden.
SKF hat ein drahtloses System zur Zustandsüberwachung umlaufender Maschinen entwickelt. Es ist für die Papier- und Zellstoffindustrie, die Stahlherstellung und den Werkzeugmaschinenbau gedacht, wo aufgrund schlechter Zugänglichkeit oder wegen Sicherheitsbedenken eine manuelle Zustandsüberwachung kaum durchzuführen ist. Es kann jedoch an praktisch allen umlaufenden Maschinenteilen Verwendung finden.
Die drahtlose Datenübertragung kann die Produktivität steigern, vor allem bei schwer zugänglichen Anwendungen, bei denen eine Verkabelung nicht oder nur schwer machbar ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Geräte schnell von einer Maschine zu anderen bringen lassen und damit ideal zur Fehlersuche vor Ort verwendbar sind.
Das Herzstück des Systems ist ein Schwingungssensor von SKF Condition Monitoring, der mit einer batteriegetriebenen Datenverarbeitungseinheit verbunden ist. Die Schwingungen der laufenden Maschine werden vom Sensor in ein elektrisches Signal umgewandelt, in der Einheit verarbeitet und drahtlos an eine Basisstation übertragen. Diese Basisstation ist mit einem PC verbunden, der die Daten mit der SKF Software PRISM weiterverarbeitet. Das drahtlose System kann allein eingesetzt werden oder das SKF Online-System ergänzen.