Neuigkeiten
TWIM 15 induction heater

Einfachere Lagermontage mit dem Induktions-Anwärmgerät TWIM 15

Ähnliche Inhalte

Das neue tragbare und einfach zu bedienende Induktions-Anwärmgerät SKF TWIM 15 ermöglicht die schnelle und sichere Warmmontage von Lagern und ähnlichen Teilen.

Das TWIM 15 hat eine flache Induktionsplatte, bei der kein Stützjoch erforderlich ist. Es eignet sich zum Anwärmen einer Vielzahl von Lagern und Komponenten, einschließlich empfindlicher Teile, wie z. B. Lagern mit verminderter Lagerluft.

Das TWIM 15 ist mit einem Temperaturfühler, einer intelligenten Elektronik und einer modernen Betriebssoftware ausgestattet. Dadurch kann das Gerät den Anwärmprozess entsprechend optimieren und ein sicheres und zuverlässiges Anwärmen des Lagers gewährleisten.

Das aus robustem glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigte TWIM 15 ist leicht (6,6 kg) und mobil, so dass es im Feld einsetzbar ist. Dank seines benutzerfreundlichen LED-Bedienfeldes kann es ohne weitere Schulung bedient werden.

Das Induktions-Anwärmgerät TWIM 15 kann für eine Vielzahl von Lagern mit einem Gewicht von 0,5 kg bis 20 kg, einem Bohrungsdurchmesser von mindestens 30 mm und einem Außendurchmesser von maximal 230 mm verwendet werden.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten